??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Type of slide
W2
100 mm
W3
82 mm
W4
9 mm
L1
mm
L2
62 mm
L3
mm
L4
mm
D1
9 mm
H1
8 mm
H2
13 mm
H3
10 mm
H5
48.00 mm
N
+/-0.05
33.00 mm
MAS
Weight
kg
C1
Dynamic load
N
C0
Static load
N
T0
Static moment
Nm
TX
Static moment
Nm
TY
Static moment
Nm
INFO
Informations
Information
INFO
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão