??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
L
Longueur
mm
NBT
Nb. de trous
W
34 mm
H4
28 mm
D3
9 mm
D4
14 mm
H
12 mm
E
40 mm
F
80 mm
VFR
Vis de fixation du rail
M8 x 28
MAS
Masse (par m)
6.85 kg
INFO
Informations
Information
INFO
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques