??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
TYPE
Type de chariot
W2
120 mm
W3
100 mm
W4
10 mm
L1
mm
L2
80 mm
L3
mm
L4
mm
D1
12 mm
H1
10 mm
H2
15 mm
H3
13 mm
H5
60.00 mm
N
+/-0.05
37.50 mm
MAS
Masse
kg
C1
Charge dynamique
N
C0
Charge statique
N
T0
Moment statique
Nm
TX
Moment statique
Nm
TY
Moment statique
Nm
INFO
Informations
Information
INFO
R
0.059
G
0.875
B
0.918
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques