??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
Nb. of holes
W
12 mm
H4
8 mm
D3
3.5 mm
D4
6.5 mm
H
4.5 mm
E
12.5 mm
F
25 mm
TRF
Mounting holes
M3 x 8 mm
MAS
Weight (per 100mm)
65 g
INFO
Informations
情報
INFO
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報