??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
L
Longueur
mm
NBT
Nb de trous
W
15 mm
H4
10 mm
D3
3.5 mm
D4
6.5 mm
H
4.5 mm
E
20 mm
F
40 mm
TRF
M3x10 mm
MAS
Masse (par 100mm)
107 g
INFO
Informations
Information
INFO
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques