??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Type of slide
W2
40 mm
W3
30 mm
W4
5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
M1
M1 x depth
M4x6 mm
H1
5.00 mm
H2
20.00 mm
H3
4.2 mm
N
+/-0.025
10.00 mm
MAS
Weight
g
C
Basic dynamic load
N
C0
Basic static load
N
T0
Static torque
Nm
TX
Static torque
Nm
TY
Static torque
Nm
INFO
Informations
情報
INFO
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報