??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
L
Longueur
mm
NBT
Nb de trous
W
20 mm
H4
11 mm
D3
6 mm
D4
9.5 mm
H
5.5 mm
E
30 mm
F
60 mm
TRF
Trous de fixation
M5x14 mm
MAS
Masse (par 100mm)
156 g
INFO
Informations
Information
INFO
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques