??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
Nb. of holes
W
7 mm
H4
5 mm
D3
2.4 mm
D4
4.2 mm
H
2.3 mm
E
7.5 mm
F
15 mm
TRF
Rail mounting holes
M2 x 6 mm
MAS
Weight (per 100mm)
22 g
INFO
Informations
Информация
INFO
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение