??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Type of slide
OPT
W2
48 mm
W3
35 mm
W4
6.5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
M1
M6x16
H
25 mm
H1
5 mm
H3
5.0 mm
N
+/-0.025
12.5 mm
W
23 mm
INFO
Informations
Информация
INFO
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение