M90-025-A-GR-TBI
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
M
M 90
M 90 TBI
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/m/m_90/m_90_tbi/m_90_tbi_tab.prj},{NB=M90-025-A-GR-TBI(0-60-senza000)},{CODICE=M90-025-A-GR-TBI},{OP=2.000},{CU=25},{F0=30},{F1=40},{L=92.0},{LMIN=67.0},{CX=0},{PX=60},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0},{P=60},{V=0.007},{S=0.50},{W=0.127},{RC=0},{PMIN=10},{FX='senza','senza','DI1-8','DI 1\"-8'},{PRA=3.000},{D=90.000},{CS1=0,'-',3, 'MICRO STANDARD'},{R1=0,'-',1,'MT',2,'MB+RSMTCD',3,'MB+BDSM1+RSMTCD',4,'MB+BDSM2+RSMTCD',5,'MB+BDSM2-45+RSMTCD'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{PPATH=../../m_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
M90-025-A-GR-TBI
M90-025-A-GR-TBI
CU
Stroke
25
25
mm
F0
Nominal initial force
30
30
daN
F1
Nominal final force
40
40
daN
L
Total length
92.0
92.0
mm
LMIN
Minimum length
67.0
67.0
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
92.0
92.0
mm
F0X
Initial force with PX
30.0
30.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
40.0
40.0
daN
FIS
Fixing
senza
DI 1"-8
senza
DI 1"-8
CS
Connection type
-
MICRO STANDARD
-
MICRO STANDARD
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
P
Nominal charging pressure
60
60
bar
V
Volume
0.007
0.007
cm³
W
Weight
0.127
0.127
Kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도