??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Identifikation
157-00404
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
WSI380
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder schwarz 322,6x12,7
LAENGEL
Länge L
322.6 mm
BREITEW
Breite W
12.7 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
82.5 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
9.5 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
534 N
SCHWEISSBOL66
Schweißbolzen ∅
9.525 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +110 °C
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
1200.000
URL1
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung