M3FB15LX15/A Valve (0)
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
valvesandactuators
Refrigerant valves
For refrigeration units and heat recovery
M3FB15LX15/A
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/valvesandactuators/refrigerantvalves/forrefrigerationunitsandheatrecovery/m3fb15lx15a/m3fb15lx15/a_bpz_m3fb15lx15/a.prj},{NB=M3FB15LX15/A Valve(0)},{SA810ID03=BPZ:M3FB15LX15/A},{SA700ID28=15.00},{SA700ID06=1.50},{SA71012ID04=160.00},{SA71012ID05=82.0},{SA71012ID06=274.00},{SA71012ID08=4.300},{SA700ID07=120.00},{SA700ID08=43.00},{SA700ID04_=13},{SA700ID38_=1},{SA700ID39_=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID25=4.30},{SA700ID36_=1},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{SA700ID26=M3FB15LX15/A Valve},{SA110ID05=M3FB15LX15/A},{PREVIEW=../../_pool_/bd/a9/37713.png},{SA700ID04=control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)},{SA700ID27=DN},{SA700ID30=32},{SA400ID03=steel},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:M3FB15LX15/A},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
SA700ID26
Product description
M3FB15LX15/A Valve
SA110ID05
Product type (ASN)
M3FB15LX15/A
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
High
Low
High
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA700ID27
Nominal width system
DN
SA700ID28
nominal dimension
15.00
SA700ID06
kvs value
1.50
m³/h
SA700ID30
nominal pressure
32
SA71012ID04
Width
160.00
인치
SA71012ID05
Depth
82.0
인치
SA71012ID06
Height
274.00
인치
SA71012ID08
Weight
4.300
lb
SA700ID07
Maximum operating temperature
120.00
°C
SA700ID08
Maximum operating pressure
43.00
bar
SA400ID03
Body material
steel
SA810ID03
Manufacturer order number
BPZ:M3FB15LX15/A
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:M3FB15LX15/A
SA810ID06
GTIN number
7612914015822
SA810ID10
Description text
Diverting/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN15, kvs 1.5, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20190918
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010303
ETIMCLASSN
ETIM classname
Three-way solenoid valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.GASCOCK
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 31 61
OMNICLASS
OmniClass title
Thermostatic Expansion Valves
UNICLASSC
Pr_65_54_85_26
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..