HellermannTyton 115-31100
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
with weld stud mount
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/with_weld_stud_mount/m6.prj},{NB=115-31100 (1-0)},{IDNR=115-31100},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=50.000},{PRICE_EUR_N=165.860},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=DCT11},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 489x12,7 schwarz},{LAENGEL=489.0},{BREITEW=12.8},{BREITEW2=19.7},{HOEHEH=19.1},{BUENDELMAX=58.0},{BUENDELMIN=6.4},{DURCHMESSER25=6.2},{SCHWEISSBOL66=6.35},{MINDESTHALT60=667},{MATERIAL=Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +150 °C},{URL1=Deeplink},{PPATH=0},{TIE=0},{FUSSTEIL=0},{PWID=157},{VERSION=1},{B1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
115-31100
115-31100
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DCT11
DCT11
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bundle
0.000
0.000
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie 489x12,7 black
Fixing tie 489x12,7 black
LAENGEL
Length L
489.0
489.0
mm
BREITEW
Width (W)
12.8
12.8
mm
BREITEW2
Width (W2)
19.7
19.7
mm
HOEHEH
Height (H)
19.1
19.1
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
58.0
58.0
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
6.4
6.4
mm
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.2
6.2
mm
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
6.35
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
667
667
N
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 high impact modified, heat and UV stabilised (PA66HIRHSUV)
Polyamide 6.6 high impact modified, heat and UV stabilised (PA66HIRHSUV)
FARBE
Colour
Black (BK)
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +150 °C
-40 °C to +150 °C
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
500.000
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도