??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
SA010ID02
Sheet number of the guideline
29
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
201903
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revision data of the file
20230912
SA700ID04
Product description
Adapter aus Kunststoff, MA-AD1-90
SA810ID06
GTIN number
4012799992929
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Adapter für 1 x Flexrohr DN 90, Zuleitung DN 125
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Main groups of wares
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOair
SA110ID06
Product classification
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA700ID05
Product identification
Formstück
SA700ID07
nominal size system
DN
SA700ID09
Suitable for open systems
nicht relevant
SA700ID10
Suitable for closed systems
nicht relevant
SA700ID11
Dry / wet systems
nicht relevant
ARTNR
Article number
0059.2123
CTN
Customs Tariff Number
39174000
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD level
EO
Installation site
Ceiling / Wall / Floor
M
Material
Polypropylene (PP)
F
Colour
Anthracite
G
Weight
0.42 kg
ADM
Connection diameter
125 mm
NW
Nominal size
90 mm
GN
Suitable for nominal size
90 mm
B
Width
230 mm
H
Height
124 mm
T
Depth
287 mm
VH
Packing unit
1 piece(s)
SM
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.2123/
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
Characteristics Graph