??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOair MA-FR63
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799520900
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 63 mm, max. 20 m³/h, Biegeradius = 0,26m
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOair
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA700ID05
Produktkennung
Rohr
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Artikelnummer
0152.0090
CTN
Zolltarifnummer
39173300
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
LR
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
VS
Volumenstrom
20 (empfohlen) m³/h
EO
Einbauort
Decke / Fußboden / Wand
M
Material
Polyethylen (PE)
KA
Kunststoffangaben
PVC-frei
BH
Brandverhalten
Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
RK
Ringsteifigkeit
≤ 10kN/m² nach EN ISO 9969
F
Farbe
Blau
G
Gewicht
13 kg
NW
Nennweite
63 mm
IDM
Innendurchmesser
51.5 mm
L
Länge
50000 mm
B
Breite
64 mm
H
Höhe
64 mm
T
Tiefe
50000 mm
MB
Minimaler Biegeradius
260 mm
UBT
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
VH
Verpackungseinheit
1 Rolle à 50 m
SM
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0090/
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
Characteristics Graph