??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Flacher kompakter Luftverteiler, MA-FV4-90
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799992950
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Flacher und kompakter Luftverteiler aus Kunststoff mit Einschub-Sichtkontrolle für 4 x Flexrohre DN 90, Zuleitung DN 160
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOair
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Artikelnummer
0059.2126
CTN
Zolltarifnummer
39174000
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD level
LR
Luftrichtung
Be- und Entlüftung
EO
Einbauort
Decke / Wand / Fußboden
M
Material
Polypropylen (PP)
F
Farbe
Anthrazit
G
Gewicht
1.38 kg
ADM
Anschlussdurchmesser
160 mm
AF
Anschlussdurchmesser Flexrohr
90 mm
AA
Anzahl Anschlussstutzen
4
GN
Geeignet für Nennweite
90 mm
B
Breite
468 mm
H
Höhe
99 mm
T
Tiefe
468 mm
VH
Verpackungseinheit
1 Stück
SM
Sortiment
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.2126/
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
Characteristics Graph