??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
29
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230912
SA700ID04
Produktname
Umlenkstück aus Kunststoff, MA-U1-90
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799992882
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Umlenkstück für 1 x Flexrohr DN 90 mit 1 x Übergang DN 125 für Aufnahme von 1 Zu-/Abluftventil
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA100ID05
Warenhauptgruppe
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gemäß DIN 1946-6
SA110ID04
Material/System
MAICOair
SA110ID06
Produktklassifikation
Systeme für Luftführung und -verteilung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA400ID03
Verlegeort
innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA460ID03
Verlegung
Unterputz
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA700ID07
Nennweitensystem
DN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
ARTNR
Article number
0059.2119
CTN
Customs Tariff Number
39174000
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD level
EO
Installation site
Ceiling / Wall / Floor
M
Material
Polypropylene (PP)
F
Colour
Anthracite
G
Weight
0.55 kg
ADM
Connection diameter
125 mm
NW
Nominal size
90 mm
GN
Suitable for nominal size
90 mm
B
Width
290 mm
H
Height
347 mm
T
Depth
268 mm
VH
Packing unit
1 piece(s)
SM
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0059.2119/
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
Characteristics Graph