??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
DTUBO
Øe Tubo
D1
mm
D1IN
Pollici
D2
mm
D2IN
Pollici
L1
mm
L1IN
Pollici
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
Senza silicone
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Circuiti pneumatici
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione