A0230001
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma3320-20screw2c20male20female.prj},{NB=A0230001},{SHA256=CBgYTi2tQcKpuqZGpI9dZwiMVfm4HNC+W5wdMPQl0rU=},{INAME=a0230001},{NAME=a0230001},{NNCUSTOM=MA33},{NTCUSTOM=Screw, male female},{NBCUSTOM=A0230001},{LINACUSTOM=A0230001},{STEPFILE=A0230001},{PNGFILE=MA33},{DWGFILE=MA33},{CODE=A0230001},{TYPE=MA33 00 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{D2=G1/8},{L1=4.4},{L1IN=.173},{L2=21.2},{L2IN=.835},{L3=35.0},{L3IN=1.378},{L4=6.2},{L4IN=.244},{CH=14},{G=19.5},{GOZ=.688},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
A0230001
A0230001
TYPE
Type
MA33 00 18
MA33 00 18
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
G1/8
G1/8
D2
G1/8
G1/8
L1
4.4
4.4
mm
L1IN
.173
.173
in
L2
21.2
21.2
mm
L2IN
.835
.835
in
L3
35.0
35.0
mm
L3IN
1.378
1.378
in
L4
6.2
6.2
mm
L4IN
.244
.244
in
CH
14
14
mm
G
19.5
19.5
g
GOZ
.688
.688
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity2
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도