A0260041
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma3620-20double20banjo20ring.prj},{NB=A0260041},{SHA256=19OzKK0VKc43fgdBz62hGxSMpGD+Ui8K3AZqFaujLow=},{INAME=a0260041},{NAME=a0260041},{NNCUSTOM=MA36},{NTCUSTOM=Doubl Banjo Ring},{NBCUSTOM=A0260041},{LINACUSTOM=A0260041},{STEPFILE=A0260041},{PNGFILE=MA36},{DWGFILE=MA36},{CODE=A0260041},{TYPE=MA36 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=1/8},{D2=14},{D2IN=.551},{D3=14},{D3IN=.551},{L1=15},{L1IN=.591},{L2=47},{L2IN=1.850},{G=25.3},{GOZ=.892},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
A0260041
A0260041
TYPE
Type
MA36 08 18
MA36 08 18
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
8
8
mm
D1
1/8
1/8
D2
14
14
mm
D2IN
.551
.551
in
D3
14
14
mm
D3IN
.551
.551
in
L1
15
15
mm
L1IN
.591
.591
in
L2
47
47
mm
L2IN
1.850
1.850
in
G
25.3
25.3
g
GOZ
.892
.892
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도