A0300040
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma4020-20plug.prj},{NB=A0300040},{SHA256=/kRKFGMhbENe24hg9R0AFXJh8cR9KSUY3rjWNQ1FjDs=},{INAME=a0300040},{NAME=a0300040},{NNCUSTOM=MA40},{NTCUSTOM=Plug},{NBCUSTOM=A0300040},{LINACUSTOM=A0300040},{STEPFILE=A0300040},{PNGFILE=MA40},{DWGFILE=MA40},{CODE=A0300040},{TYPE=MA40 00 08},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=8},{L1=30},{L1IN=1.181},{G=7.2},{GOZ=.254},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
A0300040
A0300040
TYPE
Type
MA40 00 08
MA40 00 08
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
8
8
mm
L1
30
30
mm
L1IN
1.181
1.181
in
G
7.2
7.2
g
GOZ
.254
.254
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도