2-802-21-40
LILAI Chain
Stainless steel Table Top Chain
802 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/sscp_dtc/802_series/802_machined_passive_wheel.prj},{NB=2-802-21-40},{DWPM=2},{SERIES=802},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Good strength, can be used in light load transport。Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{JG=can be processed into split type},{TN=21},{D=131.0},{BORE=40},{DJ=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
2-802-21-40
2-802-21-40
DWPM
Processing method
Machined Processed
Machined Processed
SERIES
Series
802 Series
802 Series
MATERIAL
Material
Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.
AT
Apply to
Good strength, can be used in light load transport。Bore tolerance : d +0.08/+0.02
JG
constructure
can be processed into split type
TN
Teeth No.
21
21
D
131.0
131.0
mm
BORE
Bore
40
40
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기