43904300
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
HMD-2型蜗轮蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_hmd-2/abtriebsseitige_flansche_eckig.prj},{NB=43904300},{ARTNR=43904300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{GR=45},{AUSF=Eckiger Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten },{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{D=95},{B=30.5},{O1=9.0},{S=67.0},{T1=75},{V=60},{W=4},{Z=8},{SCHR=4 x M6},{GEW=0.20},{TK=75},{P=110.0},{ZD1=60},{ZD2=89},{ZT2=6},{ZD22=78},{ZB2=13.15},{ZD2R=16},{ZD3=56.0},{ZT3=24.0},{DB=6.6},{XB1=95},{D1=62},{RR=0},{B1=0.0},{CTN=85015220}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
43904300
43904300
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
GR
齿轮箱尺寸
45
45
AUSF
版本
Eckiger Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
铝制
D
95
95
mm
B
30.5
30.5
mm
O1
9.0
9.0
mm
S
67.0
67.0
mm
T1
孔圆直径 附属物
75
75
mm
V
60
60
mm
W
4
4
mm
Z
8
8
mm
SCHR
螺钉 - 数量 x 尺寸
4 x M6
4 x M6
GEW
重量
0.20
0.20
kg
CTN
海关关税号
85015220
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸