14090183
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
锥型衬套和锥型轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/taperbuchse_u_tapernaben/anschr_nabe_f_kettenr.prj},{NB=14090183},{ARTNR=14090183},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{DA=90},{L=38.5},{D=60},{C=55},{B1=22.8},{B2=7},{B3=8.7},{DB=76},{N=6},{B=6.2},{POS=60°},{GEW=0.98},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14090183
14090183
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢制
DA
da
90
90
mm
L
38.5
38.5
mm
D
D - h9
60
60
mm
C
55
55
mm
B1
22.8
22.8
mm
B2
7
7
mm
B3
8.7
8.7
mm
DB
76
76
mm
N
N°
6
mm
B
6.2
6.2
mm
POS
职务
60°
Grad
GEW
重量
0.98
0.98
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸