62373500
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/gleitlager/b_bp_pa_6.6-sg_f_gl.prj},{NB=62373500},{ARTNR=62373500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff Polyamid 6.6 - Spritzguss},{D1=20},{AMD1=+0.16 / +0.23},{D2=28},{AMD2=+0.15},{B1=20},{GEW=7.0},{CTN=39269097},{TEXT=Buchse BP}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
62373500
62373500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
BZ
名称
滑动轴承套BP - 20 x 28 x 20
滑动轴承套BP - 20 x 28 x 20
D1
d1
20
20
mm
AMD1
下部/上部尺寸D1
+0.16 / +0.23
+0.16 / +0.23
mm
D2
d2
28
28
mm
AMD2
尺寸d2
+0.15
+0.15
mm
B1
b1
20
20
mm
GEW
重量
7.0
7.0
g
CTN
海关税则号
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸