12788417
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Double-Sprockets ZRE and ZREG for two Single-Strand Roller Chains, Teeth hardened / not hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zre_zreg_f_2_einf_rk/zreg_3-4x7-16.prj},{NB=12788417},{ARTNR=12788417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 12 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.7},{B=20},{DG=81},{L=44},{M=32.9},{GEW=2.12},{RD=12.07},{B1=11.1},{C=2},{R3=19.000},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
12788417
12788417
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 12 B-1
AUSF
Version
ZREG
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
111.5
111.5
mm
D
d
103.7
103.7
mm
B
20
20
mm
DG
dg
81
81
mm
L
44
mm
M
32.9
mm
GEW
Weight
2.12
2.12
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도