12888415
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Double-Sprockets ZRE and ZREG for two Single-Strand Roller Chains, Teeth hardened / not hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zre_zreg_f_2_einf_rk/zreg_1x17-02mm.prj},{NB=12888415},{ARTNR=12888415},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 16 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=15},{DA=133.0},{D=122.17},{B=20},{DG=93},{L=68},{M=51.8},{GEW=4.44},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
12888415
12888415
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, Teeth induction hardened (approx. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 16 B-1
AUSF
Version
ZREG
Z
Number of teeth
15
15
DA
da
133.0
133.0
mm
D
d
122.17
122.17
mm
B
20
20
mm
DG
dg
93
93
mm
L
68
mm
M
51.8
mm
GEW
Weight
4.44
4.44
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도