12577418
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Double-Sprockets ZRET for two Single-Strand Roller Chains, for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zret_taper_f_2_ein_rk/kr_zret_taper_08-b1.prj},{NB=12577418},{ARTNR=12577418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 08 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=18},{DA=77.8},{D=73.14},{BMAX=32},{F2=25.4},{L=31},{M=23.8},{GEW=0.48},{SPB=1210},{AT=47.5},{DZ=58},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=60},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
12577418
12577418
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 08 B-1
AUSF
Version
ZRET
Z
Number of teeth
18
18
DA
da
77.8
77.8
mm
D
d
73.14
73.14
mm
BMAX
B max.
32
32
mm
F2
25.4
25.4
mm
L
31
mm
M
23.8
mm
GEW
Weight
0.48
0.48
kg
SPB
Taper-Bush No.
1210
1210
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도