??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminium
MAT
Material
Tubo perfilado: aluminio anodizado, culata: aluminio fundido a presión, vástago: acero inoxidable, junta del vástago: poliuretano, junta del vástago y juntas tóricas: Caucho nitrílico
AUSF
Ejecución
Cilindro compacto de doble efecto con pistón magnético según ISO 21287, vástago con rosca interior
ZD
Ø del cilindro
mm
SH
Golpes estándar
mm
HE
Carrera del cilindro ajustable
mm
Enter value for HE
Carrera del cilindro ajustable
mm
cm
inch
ft
AS
Conexión
mm/ Zoll
TK6S
Fuerzas teóricas a 6 bar (N) de empuje
N
TK6Z
Fuerzas teóricas a 6 bar (N) Fuerza de tracción
N
BD
Presión de funcionamiento
1 a 10 bar bar
GT
Temperatura del aparato
-5°C* a +80°C
AF
mm
B
ØB - d11
0 mm
BG
mm
CD
ØCD - H11
mm
E
mm
EE
mm/ Zoll
KF
mm
LA
2.5 mm
MM
ØMM - h9
mm
PL
mm
R
mm
RR
ØRR
mm
RT
mm
SW
mm
VD
0 mm
WH
mm
ZJ
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84123100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión