80520080
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
气瓶
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zylinder/do_rzyl_iso6432.prj},{NB=0_80520080},{ARTNR=80520080},{ZD=20},{SH=80},{TK6S=188.0},{TK6Z=158.0},{AM=20},{B=22},{BA=22},{BF=20},{CD=8},{D=30.0},{EW=15.9},{G=15.0},{SW2=27},{SW3=13},{KW=8},{KW1=4},{L=12},{L12=3},{LB=3},{MM=8},{MR=11},{PL=8.0},{SW=7},{SW1=27},{WF=24},{VA=2.0},{VD=2.0},{XC=95},{GEW=0.199},{BBE=22},{PBE=1.50},{EEE=9.728},{PEE=0.907},{KKK=8},{PKK=1.25},{ADR=21.3},{CTN=84123100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Zylinderrohr: Edelstahl rostfrei, Enddeckel: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei, Abstreifer und Endlagenpuffer: Polyurethan, Dichtung: Nitrilkautschuk},{HE=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
80520080
80520080
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Edelstahl
MAT
材料
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮水器和端部位置缓冲器:聚氨酯,密封:丁腈橡胶
AUSF
版本
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活塞(末端位置缓冲器)
ZD
气缸-Ø
20
20
mm
SH
标准冲程
80
80
mm
HE
油缸行程可调
mm
Enter value for HE
油缸行程可调
mm
cm
inch
ft
確定
AS
连接方式
G1/8
G1/8
mm/ Zoll
TK6S
6巴时的理论力(N) 剪切力
188.0
188.0
N
TK6Z
6巴时的理论力(N) 拉伸力
158.0
158.0
N
BD
工作压力
1至10巴
bar
GT
单位温度
最高+80°C
C°
AM
20
20
mm
B
ØB
22
22
mm
BA
ØBA -0.1
22
22
mm
BE
M22x1.5
M22x1.5
mm
BF
20
20
mm
CD
ØCD - H9
8
8
mm
D
ØD
30.0
30.0
mm
EE
G1/8
G1/8
mm
EW
EW - 0.1
15.9
15.9
mm
G
15.0
15.0
mm
KK
M8
M8
mm
SW2
27
27
mm
SW3
13
13
mm
KW
8
8
mm
KW1
4
4
mm
L
12
12
mm
L12
3
3
mm
LB
3
3
mm
MM
ØMM - H9
8
8
mm
MR
11
11
mm
PL
8.0
8.0
mm
SW
7
7
mm
SW1
27
27
mm
WF
24
24
mm
VA
2.0
2.0
mm
VD
2.0
2.0
mm
XC
95
95
mm
GEW
重量
0.199
0.199
kg
CTN
海关税号
84123100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸