??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
Auf Anfrage
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
AUSF
样式
用于蜗轮螺旋升降机的限位开关ES-2
A
最小推力行程
2.6 +- 0.5 mm
B
差动行程
0.85 +- 0.25 mm
F0
最小执行力
1.000 N
VE
启动速度
0.001 bis 0.1 m/s
GEW
重量
0.080 kg
ANS1
电缆
5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m
ANS2
导体横截面
0.750 mm²
ANS3
棕色和蓝色
Schließer
ANS4
黑与黑
Öffner
ANS5
绿色/黄色
Schutzleiter
ANS6
断裂能力
NCF 63140
CTN
海关关税号
84834029
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注