??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
68056002
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
带有Lube-Shuttle系统的单手注油枪,连接螺纹M10x1,高压橡胶铠装软管
MATK
材料简述
Stahl verzinkt
MAT
材料
镀锌钢外壳
D
56.1 mm
B
230 mm
L
304 mm
ASG
连接螺纹
M10 x 1 mm
SCS
润滑软管
Ø13 x 300 mm
AD
工作压力
200 bar
HD
最大压力
300 bar
BD
爆裂压力
1650 bar
FL
每个行程的容量
0.8 cm^3
GEW
重量
1 kg
CTN
海关税则号
84671900
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作
预览