??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Fonte grise
MAT
Matériau
Moyeux d'embrayage : Fonte grise GG25 (GJL-250), couronne : polyuréthane, dureté Shore 92ºA (jaune)
HW
Remarque
* B est la dimension dont une partie de la machine doit être déplacée pour pouvoir démonter l'un des groupes accouplés dans le sens radial.
BG
Taille
DMN
Couple nominal
Nm
DMM
couple max.
Nm
DV
d - trous pré-percés
mm
D2
d - perçage max.
mm
BX1
Alésage 1 réglable
mm
Entrez la valeur pour BX1
Alésage 1 réglable
mm
cm
inch
ft
BX2
Trou 2 réglable
mm
Entrez la valeur pour BX2
Trou 2 réglable
mm
cm
inch
ft
MDZ
vitesse max. à 30 m/s
1/min.
VW
Angle de torsion à Nm max.
B
B*
mm
L
l
mm
E
mm
S
s
mm
BB
b
mm
LL
L
mm
M
mm
DH
mm
D
mm
DHK
dH
mm
GEW
Poids 1) - Les poids se réfèrent à l'alésage fini max. sans rainures
kg
ARTNR1
N° art. - Couronne dentée de rechange 92° Shore A jaune
ARTNR2
N° art. - Couronne dentée de rechange 98° Shore A rouge
DMN98
Couple nominal - Couronne dentée 98° Shore rouge
Nm
DMM98
couple max. - couronne dentée 98° Shore rouge
ARTNR3
N° art. - Couronne dentée de rechange 64° Shore D vert
DMN64
Couple nominal - couronne 64° Shore D vert
Nm
DMM64
couple max. - couronne dentée 64° Shore D vert
Nm
GEW1
Poids
CTN
Numéro de tarif douanier
84836080
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques