??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Kupplungsnaben: Edelstahl 1.4305 (V2A), Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92ºA (gelb)
HW
Hinweis
* B ist das Maß, um welches ein Maschinenteil verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate in radialer Richtung ausbauen zu können.
BG
Baugröße
DMN
Nenndrehmoment
Nm
DMM
max. Drehmoment
Nm
DV
d - Bohrungen vorgebohrt
0 mm
D2
d - max. Bohrung
mm
BX1
Bohrung 1 einstellbar
mm
Wert eingeben für BX1
Bohrung 1 einstellbar
mm
cm
inch
ft
BX2
Bohrung 2 einstellbar
mm
Wert eingeben für BX2
Bohrung 2 einstellbar
mm
cm
inch
ft
MDZ
max. Drehzahl bei 30 m/s
1/min.
VW
Verdrehwinkel bei max. Nm
B
B*
mm
L
l
mm
E
mm
S
s
mm
BB
b
mm
LL
L
mm
M
0 mm
DH
mm
D
0 mm
DHK
dH
mm
GEW
Gewicht 1) - Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten
kg
ARTNR1
Artikel-Nr. - Ersatz-Zahnkranz 92° Shore A gelb
ARTNR2
Artikel-Nr. - Ersatz-Zahnkranz 98° Shore A rot
DMN98
Nenndrehmoment - Zahnkranz 98° Shore rot
Nm
DMM98
max. Drehmoment - Zahnkranz 98° Shore rot
ARTNR3
Artikel-Nr. - Ersatz-Zahnkranz 64° Shore D grün
DMN64
Nenndrehmoment - Zahnkranz 64° Shore D grün
Nm
DMM64
max. Drehmoment - Zahnkranz 64° Shore D grün
Nm
GEW1
Gewicht
CTN
Zolltarifnummer
84836080
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung