??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio inox
MAT
Materiale
Mozzi frizione: Acciaio inox 1.4305 (V2A), spider: Poliuretano, durezza Shore 92ºA (giallo)
HW
Nota
* B è la dimensione di cui deve essere spostata una parte della macchina per poter rimuovere una delle unità accoppiate in direzione radiale.
BG
Dimensione
DMN
Coppia nominale
Nm
DMM
coppia massima
Nm
DV
d - Fori preforati
0 mm
D2
d - foro massimo
mm
BX1
Foro 1 regolabile
mm
Inserisci valore per BX1
Foro 1 regolabile
mm
cm
inch
ft
BX2
Alesaggio 2 regolabile
mm
Inserisci valore per BX2
Alesaggio 2 regolabile
mm
cm
inch
ft
MDZ
velocità massima a 30 m/s
1/min.
VW
Angolo di torsione a Nm max.
B
B*
mm
L
l
mm
E
mm
S
s
mm
BB
b
mm
LL
L
mm
M
0 mm
DH
mm
D
0 mm
DHK
Ie
mm
GEW
Peso 1) - I pesi si riferiscono al foro massimo finito senza scanalature.
kg
ARTNR1
Codice articolo - Pignone di ricambio 92° Shore A giallo
ARTNR2
Codice articolo - Pignone di ricambio 98° Shore A rosso
DMN98
Coppia nominale - ragno 98° Shore rosso
Nm
DMM98
coppia massima - ragno 98° Shore rosso
ARTNR3
Codice articolo - Pignone di ricambio 64° Shore D verde
DMN64
Coppia nominale - ragno 64° Shore D verde
Nm
DMM64
coppia massima - ragno 64° Shore D verde
Nm
GEW1
Peso
CTN
Numero di tariffa doganale
84836080
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione