60520501 montiert isis
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
附件 蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/el-kpl_rnt.prj},{NB=60520501_montiert_isis_48_12_12},{ARTNR=60520501_montiert_isis},{DH=105},{D=104},{LL=106},{L=39},{M=28},{E=28},{DMIN=12},{DMAX=42},{GEW=2.6},{DMW92=81.0},{DMW98=137},{GEW1=0.10},{TYP=2},{B=22},{S=3.5},{BB=21},{DHK=51},{ZZ=8},{BKO=29.00},{BKU=8.50},{DH1=63.00},{R1=1.00},{R2=25.00},{R3=1.00},{D3=52},{FA=1.0},{RA=0.0},{ZD1=50.0},{ZD2=84.00},{ZD4=59.0},{ZD5=105},{ZD6=51},{ZL1=21},{ZRA=40},{ZW2=22.5},{AT=57.0},{D2=53.97},{LT=38.1},{W3=45.0},{W4=0},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{TYP1=1},{CTN=84839081},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BX1=12},{BX2=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
60520501_montiert_isis
60520501_montiert_isis
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92°A(黄色)或98°A(红色)
BE
订购数据
2个联接毂,1个92° Shore A或98° Shore A的滑块和2个锥形衬垫
HW
备注
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
ARTNR1
产品编号 中枢设计
60520501
60520501
AUSF
枢纽设计
IS / IS
IS / IS
BG
尺寸
48
48
DMN92
公称扭矩--蜘蛛92°邵氏A级黄色
310
310
Nm
DMN98
公称扭矩-蜘蛛98°邵氏A红
525
525
Nm
DH
105
105
mm
D
104
104
mm
LL
L
106
106
mm
L
l
39
39
mm
M
28
28
mm
E
28
28
mm
DMIN
d - 最小孔径
12
12
mm
DMAX
d - 最大孔径
42
42
mm
BNR
衬套编号。
1615
1615
BX1
钻孔1可调节
mm
Enter value for BX1
钻孔1可调节
mm
cm
inch
ft
確定
BX2
钻孔2可调
mm
Enter value for BX2
钻孔2可调
mm
cm
inch
ft
確定
MDZ
V=40米/秒时的最大速度
7100
7100
1/min
GEW
重量1) - 重量指的是不含凹槽的最大成品孔径
2.6
2.6
kg
ARTNR2
产品编号 - 备用滑块 92° Shore A 黄色
60509248
60509248
DMM92
最大扭矩-蜘蛛92° shore A黄色
620
620
Nm
DMW92
间歇性扭矩 - 蜘蛛92°邵氏A级黄色
81.0
81.0
Nm
ARTNR3
产品编号 - 备用滑块98°Shore A红色
60509848
60509848
DMM98
最大扭矩-蜘蛛98°Shore A红色
1050
1050
DMW98
间歇性扭矩--蜘蛛98°邵氏A级红色
137
137
Nm
GEW1
重量链轮
0.10
0.10
kg
CTN
海关税则号
84839081
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸