??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
83001100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
储液器:聚碳酸酯,外壳:锌压铸,O型圈:合成弹性体,过滤元件:聚丙烯
AUSF
版本
过滤器调节器
ANS
连接方式
G1/4 Zoll
ARTNR1
文章编号:备用过滤器
83000701
BM
工作介质
压缩空气
BD
工作压力
最大10巴 bar
FE
过滤元件
40 μm 标准
RB
控制范围
0.3 至 10 巴 标准
GEW
重量
520 g
CTN
海关税号
84811005
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注