68056001
MÄDLER
驱动元件
润滑器
黄油枪 黄油嘴配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/fettpressen_schmiernippel_zubehoer/fettpresse_lube.prj},{NB=68056001},{ARTNR=68056001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Handhebel-Fettpresse mit Lube-Shuttle System, Anschlussgewinde M10x1, Hochdruck-Gummipanzerschlauch},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse aus Stahl, verzinkt},{D=56.1},{B=120},{L=325},{ASG=M10 x 1},{SCS=Ø13 x 300},{AD=400},{HD=800},{BD=1650},{FL=1.5},{GEW=1},{CTN=84671900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
68056001
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
带有Lube-Shuttle系统的手摇式注油枪,连接螺纹M10x1,高压橡胶铠装软管
MATK
材料简述
Stahl verzinkt
MAT
材料
镀锌钢外壳
D
56.1
mm
B
120
mm
L
325
mm
ASG
连接螺纹
M10 x 1
mm
SCS
润滑软管
Ø13 x 300
mm
AD
工作压力
400
bar
HD
最大压力
800
bar
BD
爆裂压力
1650
bar
FL
每个行程的容量
1.5
cm^3
GEW
重量
1
kg
CTN
海关税则号
84671900
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求
Previews