??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Articolo n.
68056001
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
AUSF
Esecuzione
Hand lever grease gun with Lube Shuttle® System, Thread M10x1, High pressure rubber armored hose
MATK
Materiale Breve descrizione
Stahl verzinkt
MAT
Materiale
Alloggiamento in acciaio zincato
D
56.1 mm
B
120 mm
L
325 mm
ASG
Filetto di collegamento
M10 x 1 mm
SCS
Tubo flessibile di lubrificazione
Ø13 x 300 mm
AD
Pressione di lavoro
400 bar
HD
Pressione massima
800 bar
BD
Pressione di scoppio
1650 bar
FL
Capacità di trasporto per corsa
1.5 cm^3
GEW
Peso
1 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84671900
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Anteprime