??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
AUSF
Ejecución
180 W, Hohlwelle mittig 30mm freigedreht
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
HW
Sugerencia
ADZ
Velocidad de salida
1/min.
UE
i - Traducción
DMA
Par admisible en el eje de salida*
Nm
FR
FR - Capacidad de carga radial del eje de salida
500 N
FA
FA - Capacidad de carga axial del eje de salida
250 N
GEW
Peso
6.9 kg
ARTNR1
Nº artículo Condensador de funcionamiento 20μF
43636200
CTN
Número del arancel aduanero
85015100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión