43337020
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
RH型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rh/schngm_rh_250w.prj},{NB=43337020},{ARTNR=43337020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=250 W, Hohlwelle mittig 30mm freigedreht},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=-},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=21},{FR=500},{FA=250},{GEW=8.2},{ARTNR1=43636300},{A=100},{B=80},{C=12},{E=120},{F=100},{H=97},{H1=57},{M=30},{N=35},{S=9},{G=140},{G1=114},{K=327},{K1=207},{O=60},{Z=122},{D=19},{I=2},{L=90},{T=21.8},{U=6},{Q1=76},{Q2=40},{Z2=1.000},{CTN=85015100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
43337020
43337020
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
250 W, Hohlwelle mittig 30mm freigedreht
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
HW
注
-
-
ADZ
输出速度
70
70
1/min.
UE
i - 传动比
20 : 1
20 : 1
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
21
21
Nm
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
500
N
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
250
N
GEW
重量
8.2
kg
ARTNR1
产品编号:操作电容25μF
43636300
CTN
海关关税号
85015100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸