43405100
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
RL型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rl/schngm_rl_90w.prj},{NB=43405100},{ARTNR=43405100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=90 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=14.0},{UE=100 : 1},{DMA=6.1*},{FR=100},{FA=40},{GEW=4.2},{ARTNR1=43635900},{A=90},{B=100},{C=8},{E=110},{F=120},{H=66},{H1=60},{N=24},{S=6},{W=37},{W1=40},{G=112},{G1=102},{K=243},{K1=168},{O=28},{Q1=30},{Q2=64},{X=35},{Y=70},{Z=85},{D=12},{I=2},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{CTN=85015100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
43405100
43405100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
注
* 稳定性相关的最大扭矩
* 稳定性相关的最大扭矩
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
AUSF
版本
90W,一个输出轴头端/面端
ADZ
输出速度
14.0
14.0
1/min
UE
i - 传动比
100 : 1
100 : 1
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
6.1*
6.1*
Nm
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
100
N
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
40
N
GEW
重量
4.2
kg
ARTNR1
产品编号:操作电容10μF
43635900
CTN
海关关税号
85015100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸