43409380
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
RM型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rm/schngm_rm_120w.prj},{NB=43409380},{ARTNR=43409380},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=120 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=7.4},{UE=380 : 1},{DMA=35*},{FR=300},{FA=140},{GEW=5.7},{ARTNR1=43636100},{A=62},{B=134},{C=15},{E=82},{F=154},{H1=85},{S=6.6},{W=13},{W1=33},{G=112},{G1=102},{K=258},{K1=168},{O=50},{O1=9},{X=72},{Y=117},{Z=131},{D=14},{I=1.5},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=16},{U=5},{CTN=85015100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
43409380
43409380
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
注
* 稳定性相关的最大扭矩
* 稳定性相关的最大扭矩
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
AUSF
版本
120W,一个输出轴头端/面端
ADZ
输出速度
7.4
7.4
1/min
UE
i - 传动比
380 : 1
380 : 1
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
35*
35*
Nm
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
300
N
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
140
N
GEW
重量
5.7
kg
ARTNR1
产品编号:操作电容16μF
43636100
CTN
海关关税号
85015100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸