10681838
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRF,精加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_5-8x3-8.prj},{NB=10681838},{ARTNR=10681838},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=38},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{L=30},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=0.840},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{MM=8},{MK=6.65},{AGW=10.45},{BF=0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
10681838
10681838
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 10 B-1
AUSF
版本
KRF - A / 准备安装
KRF - A / 准备安装
Z
齿数
18
18
B
孔径B - H7
38
38
mm
DA
da
98.3
98.3
mm
D
d
91.42
91.42
mm
ND
70
70
mm
L
30
30
mm
K
K - H9
10
10
mm
T2
3.3
3.3
mm
M
M8
M8
mm
GEW
重量
0.840
0.840
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸