10981460
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRF,精加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_1_1-4x3-4.prj},{NB=10981460},{ARTNR=10981460},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 20 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=14},{B=60},{DA=157.8},{D=142.68},{ND=108},{L=45},{K=18},{T2=4.4},{M=M12},{GEW=2.97},{RD=19.05},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{MM=12},{MK=10.11},{AGW=13.25},{BF=0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
10981460
10981460
Artikelnummer
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 20 B-1
AUSF
版本
KRF - A / 准备安装
KRF - A / 准备安装
Ausführung
Z
齿数
14
14
B
孔径B - H7
60
60
mm
DA
da
157.8
157.8
mm
D
d
142.68
142.68
mm
ND
108
108
mm
L
45
45
mm
K
K - H9
18
18
mm
T2
4.4
4.4
mm
M
M12
M12
mm
GEW
重量
2.97
2.97
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸