41204511
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
附件 蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/krg_mku_ba_k_ausf_10.prj},{NB=41204511},{ARTNR=41204511},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Alumnium},{MAT=Gehäuse und Flansche aus Aluminium, Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt},{AUSF=Bauart K / Ausführung 10},{UE=1:1},{GR=045},{A=57.5},{B=45},{C=45},{D1=10},{D2=10},{D3=10},{E1=53},{E2=53},{F1=78},{F2=78},{H=30.5},{I=M4 x 8},{J=M4 x 8},{L1=32},{L2=32},{N=34.5},{O=2.0},{P1=23},{P2=23},{R=30},{S=39},{PG1=3 x 18},{PG2=3 x 69},{GEW=510},{PG1B=3},{PG1L=18},{PNT=1.8},{PNH=3},{APG1=2.0},{PG2B=3},{PG2L=69},{GF1=4},{GF1T=8},{GF2=4},{GF2T=8},{DS=38.0},{SK=3.2},{SK1=5.8},{SK2=2.5},{DK=5.5},{K=2},{SW=2},{DAB=15},{CTN=84834023}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
41204511
41204511
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
校友会
MAT
材料
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
AUSF
版本
型号K / 类型10
UE
i - 传动比
1:1
1:1
GR
齿轮箱尺寸
045
045
A
a
57.5
57.5
mm
B
b
45
45
mm
C
c - f7
45
45
mm
D1
d1 - j6
10
10
mm
D2
d2 - j6
10
10
mm
D3
d3 - H7
10
10
mm
E1
e1
53
53
mm
E2
e2
53
53
mm
F1
f1
78
78
mm
F2
f2
78
78
mm
H
h
30.5
30.5
mm
I
i
M4 x 8
M4 x 8
mm
J
j
M4 x 8
M4 x 8
mm
L1
l1 - f7
32
32
mm
L2
l2 - f7
32
32
mm
N
n
34.5
34.5
mm
O
o
2.0
2.0
mm
P1
p1
23
23
mm
P2
p2
23
23
mm
R
r
30
30
mm
S
s
39
39
mm
PG1
在Ød1; Ød2的密钥大小
3 x 18
3 x 18
PG2
钥匙尺寸在Ød3处
3 x 69
3 x 69
GEW
重量* - 齿轮箱的重量根据传动比的不同而略有差异
510
510
g
CTN
海关关税号
84834023
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸