65437415
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_374.prj},{NB=65437415},{ARTNR=65437415},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9. },{AUSF=374},{DW=15.8},{C=600},{FSMAX=1100},{D=29.9},{DTR=30.5},{H=36},{H2=34.5},{HTR=10.5},{S=1.5},{GEW=0.130},{Z=20},{LT=12},{TT=0.400},{N=2.1},{SS=1.2},{ALB=2.0},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65437415
65437415
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
本体:钢烧制,球窝:钢表面硬化,球:钢100Cr6硬化
HW
Śruba
* 内径尺寸。建议公差H9。
AUSF
Śruba
374
DW
dw - 尺寸
15.8
15.8
mm
C
负荷等级
600
600
N
FSMAX
Fs max
1100
1100
N
D
29.9
29.9
mm
DTR
D TR* - 内径尺寸。建议公差H9
30.5
30.5
mm
H
36
36
mm
H2
34.5
34.5
mm
HTR
hTR
10.5
10.5
mm
S
s
1.5
mm
GEW
重量
0.130
0.130
kg
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸