65437813
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Ball Transfer Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_378.prj},{NB=65437813},{ARTNR=65437813},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Stahl mit KTL-Oxidationsschicht, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{AUSF=378},{DW=12.7},{C=500},{D=20.6},{H=19.1},{H1=3.8},{L=28.7},{M=M8 x 1.25},{GEW=0.04},{MM=8},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
65437813
65437813
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Housing: Steel, with KTL “Anti-Oxide” electrophoretic coating, Ball cup: Steel, case hardened, Balls: Steel 100Cr6, hardened
AUSF
Screw
378
DW
dw - Size
12.7
12.7
mm
C
Load Rating
500
500
N
D
20.6
20.6
mm
H
19.1
19.1
mm
H1
h1
3.8
3.8
mm
L
28.7
28.7
mm
M
M8 x 1.25
M8 x 1.25
mm
GEW
Weight
0.04
0.04
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도