65438425
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_384.prj},{NB=65438425},{ARTNR=65438425},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Stahl mit KTL-Oxidationsschicht, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=-},{AUSF=384},{DW=25.4},{TZ=2250},{D=44.5},{D1=57.2},{E=44.5},{H=41.3},{H1=11.9},{H3=4.8},{S=6.1},{AZS=4},{GEW=0.44},{DD1=57.2},{ALB=3.0},{SD=12.000},{R1=5.0},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65438425
65438425
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
外壳:带KTL氧化层的钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢100Cr6
HW
Śruba
-
-
AUSF
Śruba
384
DW
dw - 尺寸
25.4
25.4
mm
TZ
负荷等级
2250
2250
N
D
44.5
44.5
mm
D1
D1 1)
57.2
57.2
mm
E
44.5
44.5
mm
H
41.3
41.3
mm
H1
h1
11.9
11.9
mm
H3
h3
4.8
4.8
mm
S
S 2)
6.1
6.1
mm
AZS
数量S
4
4
GEW
重量
0.44
0.44
kg
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸