??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Gehäuse: Edelstahl, Kugelpfanne: Kunststoff, Kugel: Edelstahl, gehärtet
HW1
Schraube
Empfohlene Aufnahmebohrung H7. Mit Gleitlager.
HW2
Schraube
* Bis 20°C. Die Tragzahl nimmt bei höheren Temperaturen linear ab und beträgt bei 90°C noch 60%.
AUSF
Schraube
305
DW
dw - Größe
mm
T05
Tragzahl* - bei 0.5 m/s
N
T15
Tragzahl* - bei 1.5 m/s
N
D
mm
D1
mm
H
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
HR
hR
4.2 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84313900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung